ツール用品技術窓口
トラスコ中山
ターレットスリーブ
トラスコ中山
通常価格(税別):14,111円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ボール盤用スリーブ TBS-61・TBS-62
トラスコ中山
通常価格(税別):21,761円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
通常価格(税別):2,960円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):960円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1,054円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
オーエスジー
通常価格(税別):1,313円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):3,210円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):610円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・焼入研磨品 ・フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更するときに...
詳細を確認| 型番 | 全長 | D | MT No. |
|---|---|---|---|
| 25-MT2 | 100mm | 25mm | 2 |
| 45-MT2 | 150mm | 45mm | 2 |
| 40-MT2 | 130mm | 40mm | 2 |
| 25.4-MT2 | 100mm | 25.4mm | 2 |
| 35-MT2 | 130mm | 35mm | 2 |
| 32-MT2 | 100mm | 32mm | 2 |


田倉工具製作所
ターレットスリーブ 焼入研磨品 MT1

田倉工具製作所
ドリルスリーブ 焼入研磨品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

VERTEX
ドリルソケット VERTEX(バーテックス)
5通常価格(税別):4,400円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):290円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
4.2通常価格(税別):1,204円~

日研工作所
KMストレートコレット
4.6通常価格(税別):2,600円~

MSTコーポレーション
ロックライン コネクタ
4.6通常価格(税別):842円~