17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MABモールステーパアダプタ MT4

通常単価(税別)
3,501円
税込単価
3,851円
通常出荷日:3日目

【特長】・テーパ当り高くて振れがありません。・最小発注数量:1個

  • L1 (mm)
    115
  • D1 (mm)
    42
  • D2 (mm)
    47
  • MT (mm)
    4
  • W1 (mm)
    20

型番:

MAB42-MT4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MAB42-MT4の仕様・寸法情報

L1(mm)
115
D1(mm)
42
D2(mm)
47
MT(mm)
4
W1(mm)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAB42-MT4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,501円
( 3,851円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパ当り高くて振れがありません。
・最小発注数量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MABモールステーパアダプタ MT4の型番MAB42-MT4のページです。 型番MAB42-MT4に関する仕様情報を記載しております。
MABモールステーパアダプタ MT4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MABモールステーパアダプタ MT4
差込ブシュ 止めネジ T型
ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT4
ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT3
S軸チャックアーバー JT4
ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT2
メーカーNTツールNTツール大昭和精機大昭和精機田倉工具製作所大昭和精機
通常価格3,501円200円 -7,418円5,409円 -8,888円4,822円 -
通常出荷日3日目2日目〜在庫品1日目7日目2日目3日目〜
L1(mm)115-----
D1(mm)42-----
D2(mm)47-----
MT(mm)4-----
W1(mm)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました