ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロートスイッチ(温度センサー付)

通常単価(税別)
14,331円~19,945円
税込単価
15,764円~21,940円
通常出荷日:3日目~35日目

【特長】・フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能で...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 26日以内
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    使用温度範囲

    メーカー型番

    材質

    保護等級

    詳細1

    検知位置(上昇ON時)

    ステム長さ

    ステム径

    フロート部径

    先端温度測定部径

    フロート材質

    最大開閉電圧

    最大開閉電流

    最大開閉容量

    接点接触抵抗

    温度素子

    リード線長さ

    使用液体

    最小発注数量
    -10~+90℃
    YFT4-1056
    SUS304
    IP67
    本体(全長:100mm)
    取付部より49mm(±3mm)
    75mm
    Φ8mm
    Φ25mm
    Φ3.2mm
    発泡PP
    AC240V、DC200V
    AC/DC0.5A
    AC/DC50VA
    350mΩ以下
    Pt100Ω(B級)
    500mm
    水、薬液、油
    1個
    -10~+90℃
    YFT4-1057
    SUS304
    IP67
    本体(全長:200mm)
    取付部より149mm(±3mm)
    175mm
    Φ8mm
    Φ25mm
    Φ3.2mm
    発泡PP
    AC240V、DC200V
    AC/DC0.5A
    AC/DC50VA
    350mΩ以下
    Pt100Ω(B級)
    500mm
    水、薬液、油
    1個
    -10~+90℃
    YFT4-1058
    SUS304
    IP67
    本体(全長:300mm)
    取付部より249mm(±3mm)
    275mm
    Φ8mm
    Φ25mm
    Φ3.2mm
    発泡PP
    AC240V、DC200V
    AC/DC0.5A
    AC/DC50VA
    350mΩ以下
    Pt100Ω(B級)
    500mm
    水、薬液、油
    1個
    -
    -
    -
    -
    ホルダAssy(取付用治具)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,419円
    ( 20,261円 )
    26日目
    19,945円
    ( 21,940円 )
    35日目
    18,210円
    ( 20,031円 )
    26日目
    14,331円
    ( 15,764円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です
    ・製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です
    ・フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フロートスイッチ(温度センサー付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロートスイッチ(温度センサー付)
    フロートスイッチ(長尺タイプ)
    静電容量式レベルスイッチ(非防爆式) 電源部付
    交換用センサー H2S-521E
    酸素センサー オプション O2-208G
    交換用センサー H2S-522E
    メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格14,331円-13,769円 -32,288円77,397円17,048円77,397円
    通常出荷日3日目〜1日目〜8日目7日目10日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト