17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大判コピー用紙

大判コピー用紙【1~2個入り】

通常単価(税別)
10,03112,850
税込単価
11,03414,135
通常出荷日:8日目~11日目

ケイエヌトレーディングの大判コピー用紙です。【特長】・水性用合成紙・フィルム系素材の丈夫なマット合成紙

  • 仕様
    フィルム系素材の丈夫なマット合成紙
  • 材質
    PP
  • 厚み(μm)
    170
  • 種類
    水性用合成紙
  • メーカー名
    ケイエヌトレーディング
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

入数

サイズ

最小発注数量
1袋
610mm×30m
1パック

2個入り

1本
914mm×30m
1個
1本
1070mm×30m
1個
1本
1118mm×30m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,850
( 14,135 )
8日目
10,031
( 11,034 )
9日目
11,549
( 12,704 )
8日目
11,766
( 12,943 )
11日目

詳細情報

基本情報

ケイエヌトレーディングの大判コピー用紙です。
【特長】
・水性用合成紙
・フィルム系素材の丈夫なマット合成紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大判コピー用紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判コピー用紙
ラベルシール 耐水紙タイプA4
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入
大判プリンターOA用紙 A1 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入
メーカーアズワンアズワンアジア原紙アジア原紙クラウンアジア原紙
通常価格10,031-8,1388,70612,3554,86011,627
通常出荷日8日目〜4日目〜1日目1日目4日目1日目
仕様フィルム系素材の丈夫なマット合成紙-----
材質PP耐水紙+レーザー専用塗工----
厚み(μm)170-----
種類水性用合成紙-----
メーカー名ケイエヌトレーディング-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト