17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型プラグイン絶縁1出力測温抵抗体温度変換器

通常単価(税別)
51,689
税込単価
56,858
通常出荷日:26日目

測温抵抗体の抵抗値変化を検出の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。リニアライザ・バーンアウ...

詳細を確認
  • 重量
    本体/120g以下、ソケット端子台/80g以下
  • 外寸法
    29×86×125mm(取付ネジ、ソケット端子台含む)
  • 動作環境
    温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
  • 測定温度範囲(℃)
    0~100
  • 入力信号
    Pt100Ω
  • 出力信号
    DC4~20mA
  • 最大出力負荷
    電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下
  • ゼロ点調整範囲
    スパンの約±5%
  • スパン調整範囲
    スパンの約±5%
  • 供給電源
    AC100~240V 50/60Hz
  • 取付方法
    壁取付、DIN レール取付共用
  • 許容電圧範囲
    AC85~264V
  • 配線方法
    M3.5 ネジ端子接続
  • メーカー名
    エムティティ

型番:

4-2419-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2419-01の仕様・寸法情報

重量
本体/120g以下、ソケット端子台/80g以下
外寸法
29×86×125mm(取付ネジ、ソケット端子台含む)
動作環境
温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
測定温度範囲(℃)
0~100
入力信号
Pt100Ω
出力信号
DC4~20mA
最大出力負荷
電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下
ゼロ点調整範囲
スパンの約±5%
スパン調整範囲
スパンの約±5%
供給電源
AC100~240V 50/60Hz
取付方法
壁取付、DIN レール取付共用
許容電圧範囲
AC85~264V
配線方法
M3.5 ネジ端子接続
メーカー名
エムティティ

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2419-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,689
( 56,858 )
26日目

詳細情報

基本情報

測温抵抗体の抵抗値変化を検出の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。
リニアライザ・バーンアウト機能を内蔵しています。
本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をしており、高い信頼性と耐久性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型プラグイン絶縁1出力測温抵抗体温度変換器 の型番4-2419-01のページです。 型番4-2419-01に関する仕様情報を記載しております。
薄型プラグイン絶縁1出力測温抵抗体温度変換器 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型プラグイン絶縁1出力測温抵抗体温度変換器
薄型温湿度表示器 TP-300シリーズ
薄型温度表示器 TP-300シリーズ
温湿度記録計 ST-50シリーズ
ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格51,689123,728 -94,933 -179,857 -12,690 -5,553
通常出荷日26日目12日目12日目〜26日目〜1日目〜1日目
重量本体/120g以下、ソケット端子台/80g以下約650g約650g約2.8kg約49g(電池含む)約380g
外寸法29×86×125mm(取付ネジ、ソケット端子台含む)-----
動作環境温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)-----
測定温度範囲(℃)0~100-----
入力信号Pt100Ω-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました