17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

小形圧力計 GK
長野計器
小形デジタル微差圧計 GC30
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器

データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付

通常単価(税別)
57,128
税込単価
62,841
通常出荷日:21日目

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測...

詳細を確認
  • 仕様
    校正証明書付
  • サイズ
    80×32×132mm
  • インターフェース
    SDカード・USB・RS232C
  • メモリ
    SDカード(1~16G)
  • サンプリング
    5/10/30/60/120/300/600秒・オート
  • 詳細1
    CEマーク取得品
  • 電源
    単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)
  • 付属品
    SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット

型番:

1-2517-02-20
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2517-02-20の仕様・寸法情報

仕様
校正証明書付
サイズ
80×32×132mm
重量
約285g
精度
(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)/(気圧)±2/3hPa
分解能
(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH/(気圧)0.1/1hPa
インターフェース
SDカード・USB・RS232C
機能
時計・最大/最小値・ホールド・警告音ON/OFF・気圧単位切り替え
対応OS
Windows(R)2000/XP/Vista(R)/7/8
メモリ
SDカード(1~16G)
測定項目
温度・相対湿度・気圧
表示
LCD
サンプリング
5/10/30/60/120/300/600秒・オート
詳細1
CEマーク取得品
電源
単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)
測定範囲
(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH/(気圧)10.0~1000.0/1001~1100hPa
付属品
SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-2517-02-20

重量

精度

分解能

機能

対応OS

測定項目

表示

測定範囲

最小発注数量
約285g
(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)/(気圧)±2/3hPa
(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH/(気圧)0.1/1hPa
時計・最大/最小値・ホールド・警告音ON/OFF・気圧単位切り替え
Windows(R)2000/XP/Vista(R)/7/8
温度・相対湿度・気圧
LCD
(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH/(気圧)10.0~1000.0/1001~1100hPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,128
( 62,841 )
21日目

詳細情報

基本情報

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 の型番1-2517-02-20のページです。 型番1-2517-02-20に関する仕様情報を記載しております。
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。
Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付
生活管理温・湿度計 棒状温度計 TGシリーズ
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
温湿度トランスミッタデータロガー HD2717Tシリーズ
湿度インジケータ KP-COF-HICシリーズ
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格57,1282,3582,830123,91835,546 -5,619 -
通常出荷日21日目4日目1日目35日目1日目1日目
仕様校正証明書付壁掛け用(フック穴付き)卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き-可逆性マグネットホルダー付き
サイズ80×32×132mm約295×77×18mm95×22×122mm-66×41mm41×26×144mm
インターフェースSDカード・USB・RS232C--RS232C・RS485マルチドロップ--
メモリSDカード(1~16G)--9000データ--
サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト