17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却水循環装置専用台車 SOC-700・1100兼用

通常単価(税別)
20,412円
税込単価
22,453円
通常出荷日:1日目

【仕様】・SOCシリーズ専用の台車です。移動させて使いたい場合に

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    冷却水循環装置専用台車
  • 天板部有効スペース
    227×467mm
  • サイズ(mm)
    242×482×143
  • 重量(kg)
    2.8
  • 材質
    天板/フェノール樹脂積層板、フレーム/スチール鋼管(AAS樹脂コーティング)
  • キャスター
    Φ65mmゴム製(ストッパー付き)

型番:

4-2680-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4-2680-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
冷却水循環装置専用台車
天板部有効スペース
227×467mm
サイズ(mm)
242×482×143
重量(kg)
2.8
材質
天板/フェノール樹脂積層板、フレーム/スチール鋼管(AAS樹脂コーティング)
キャスター
Φ65mmゴム製(ストッパー付き)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2680-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,412円
( 22,453円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・SOCシリーズ専用の台車です。
移動させて使いたい場合に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却水循環装置専用台車 SOC-700・1100兼用 の型番4-2680-01のページです。 型番4-2680-01に関する仕様情報を記載しております。
冷却水循環装置専用台車 SOC-700・1100兼用 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却水循環装置専用台車 SOC-700・1100兼用
エムボール
温水循環装置 専用スノコ
冷却水循環装置 HTS1
冷却水循環装置スリムタイプ
冷却水循環装置 クールエース CCA-1112
メーカーアズワンアズワンアズワンフーバー東京理化器械三商
通常価格20,412円10,394円22,695円575,301円280,640円244,140円
通常出荷日1日目1日目26日目1日目8日目4日目
商品タイプその他--冷却水循環装置冷却水循環装置-
詳細タイプ冷却水循環装置専用台車-----
天板部有効スペース227×467mm-----
サイズ(mm)242×482×143-----
重量(kg)2.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました