17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ固定器 φ100~φ240  4-2742-01

ボンベ固定器 φ100~φ240

通常単価(税別)
8,889円
税込単価
9,778円
通常出荷日:1日目

ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使...

詳細を確認
  • メーカー型番
    RB-01A
  • 耐震度
    震度6強相当
  • 対応ボンベ径
    φ100~φ240
  • 材質
    ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン

型番:

4-2742-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4-2742-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
RB-01A
耐震度
震度6強相当
対応ボンベ径
φ100~φ240
材質
ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2742-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,889円
( 9,778円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガスボンベの転倒防止に使用できます。
ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。
取外し時は専用工具不要です。
強力接着パッドで設置が容易!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンベ固定器 φ100~φ240 の型番4-2742-01のページです。 型番4-2742-01に関する仕様情報を記載しております。
ボンベ固定器 φ100~φ240 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ固定器 φ100~φ240
ステンレス角型スコップ
ステンレス粉スコップ
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L
撹拌棒(POM製)Φ8~Φ12 長さ(mm) 250・300
安全硝子管切り器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,889円4,597円1,323円 -16,952円 -1,199円 -11,740円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
メーカー型番RB-01AKSSPSL---
耐震度震度6強相当-----
対応ボンベ径φ100~φ240-----
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタンステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)-POM(ジュラコン)本体/ダイキャスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、刃/硬化鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました