ファクトリーサプライ用品技術窓口

USB式リング型LED照明

通常単価(税別)
31,389円~36,879円
税込単価
34,528円~40,567円
通常出荷日:15日目~19日目

USB式で手軽に使用できます。ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがありま...

詳細を確認
  • 電源
    USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません。
  • ケーブル長
    1m
  • 筐体材料
    アルミニウム
  • 定格電圧(V)
    5
  • メーカー名
    オプター
未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

LED数/色

外径A(mm)

内径B(mm)

厚みC(mm)

最小発注数量
8/白色
40
28
20
1個
8/赤
40
28
20
1個
8/緑
40
28
20
1個
8/青
40
28
20
1個
8/近赤外
40
28
20
1個
8/白色
45
32
20
1個
8/赤
45
32
20
1個
8/緑
45
32
20
1個
8/青
45
32
20
1個
8/近赤外
45
32
20
1個
24/白色
40
28
20
1個
24/赤
40
28
20
1個
24/緑
40
28
20
1個
24/青
40
28
20
1個
24/近赤外
40
28
20
1個
24/白色
45
32
20
1個
24/赤
45
32
20
1個
24/緑
45
32
20
1個
24/青
45
32
20
1個
24/近赤外
45
32
20
1個
24/白色
58
38
18
1個
24/赤
58
38
18
1個
24/緑
58
38
18
1個
24/青
58
38
18
1個
24/近赤外
58
38
18
1個
24/白色
60
50
18
1個
24/赤
60
50
18
1個
24/緑
60
50
18
1個
24/青
60
50
18
1個
24/近赤外
60
50
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,457円
( 34,603円 )
19日目
31,457円
( 34,603円 )
19日目
31,457円
( 34,603円 )
19日目
31,457円
( 34,603円 )
19日目
31,457円
( 34,603円 )
19日目
31,389円
( 34,528円 )
15日目
31,457円
( 34,603円 )
19日目
31,457円
( 34,603円 )
19日目
31,457円
( 34,603円 )
19日目
31,457円
( 34,603円 )
19日目
35,795円
( 39,375円 )
19日目
35,795円
( 39,375円 )
19日目
35,795円
( 39,375円 )
19日目
35,795円
( 39,375円 )
19日目
35,795円
( 39,375円 )
19日目
35,726円
( 39,299円 )
19日目
35,795円
( 39,375円 )
19日目
35,795円
( 39,375円 )
19日目
35,795円
( 39,375円 )
19日目
35,795円
( 39,375円 )
19日目
36,879円
( 40,567円 )
15日目
36,879円
( 40,567円 )
19日目
36,879円
( 40,567円 )
19日目
36,879円
( 40,567円 )
19日目
36,879円
( 40,567円 )
19日目
36,810円
( 40,491円 )
15日目
36,879円
( 40,567円 )
19日目
36,879円
( 40,567円 )
19日目
36,879円
( 40,567円 )
19日目
36,879円
( 40,567円 )
19日目

詳細情報

基本情報

USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB式リング型LED照明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB式リング型LED照明
USB接続LED照明
顕微鏡用ヒートステージ(流量計付コントローラー仕様) ガスパージ機能付
USB式エッジ型LED照明 コントローラー
実体顕微鏡用LED照明装置 内蔵トランス式
USBカメラ(赤外線仕様)L-834
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格31,389円-21,687円 -528,742円 -24,876円 -22,524円 -64,341円
通常出荷日15日目〜19日目〜35日目19日目在庫品1日目〜8日目
電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません。USBより供給AC100V 100W-内蔵トランス式(AC100V直結)DC5V(USB)
ケーブル長1m1m----
筐体材料アルミニウム-----
定格電圧(V)5-----
メーカー名オプター-MSAファクトリーオプター--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト