17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

顕微鏡用ヒートステージ(流量計付コントローラー仕様) ガスパージ機能付

通常単価(税別)
510,380554,937
税込単価
561,418610,431
通常出荷日:35日目

ガラス面とホットプレート面の距離が3.5mmで高倍率での顕微鏡観察に対応します。ガラスチャンバー窒素ガ...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V 100W
  • 電源コード
    2m
  • 詳細1
    専用コントローラー、デジタル流量計付き
  • ホットプレートサイズ
    60×34mm
  • 温度精度
    ±2%
  • ガス導入部径
    Φ4mm
  • プレート材質
    アルミニウム
  • 最高温度
    200℃
  • メーカー名
    MSAファクトリー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
ガスパージ機能付
1個
ガスパージ機能付、貫通穴/透過構造タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510,380
( 561,418 )
35日目
554,937
( 610,431 )
35日目

詳細情報

基本情報

ガラス面とホットプレート面の距離が3.5mmで高倍率での顕微鏡観察に対応します。
ガラスチャンバー窒素ガス封入式のホットプレートです。
ヒーターにはセラミックヒーターを採用し高速昇温が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡用ヒートステージ(流量計付コントローラー仕様) ガスパージ機能付 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顕微鏡用ヒートステージ(流量計付コントローラー仕様) ガスパージ機能付
USBカメラ(赤外線仕様)L-834
実体顕微鏡用LED照明装置 内蔵トランス式
ズーム実体顕微鏡 EMZシリーズ
ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ
双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格510,380-64,34121,113 -270,596125,546 -48,907
通常出荷日35日目8日目在庫品1日目〜12日目1日目1日目
電源AC100V 100WDC5V(USB)内蔵トランス式(AC100V直結)AC100V~120V 50/60HzAC100V~240V 50/60HzAC100V 3Pプラグ 50/60Hz 12V 10W電球
電源コード2m-----
詳細1専用コントローラー、デジタル流量計付き-----
ホットプレートサイズ60×34mm-----
温度精度±2%-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト