17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

放熱コーティング剤 エコマイル2

通常単価(税別)
63,061円
税込単価
69,367円
通常出荷日:10日目~19日目

ポリシリコン素材の熱伝導性を活かした放熱コーティング剤です。

  • メーカー型番
    EM-0.5
  • pH
    3~6
  • 内容量(kg)
    0.5
  • 成分
    シリカ(コロイド状)、ポリエステル珪酸塩、水、ジルコニア、酸化チタン、イソプロピルアルコール、ブチルセロソルブ
  • メーカー名
    M.I.T
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
黒
1個
透明
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,061円
( 69,367円 )
19日目
63,061円
( 69,367円 )
10日目

詳細情報

基本情報

ポリシリコン素材の熱伝導性を活かした放熱コーティング剤です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放熱コーティング剤 エコマイル2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放熱コーティング剤 エコマイル2
メカファインコートM-2
コーティングウォーター KECW-1
ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg
防錆剤メタルコート
スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー
メーカーアズワン日本メカケミカルSK-11鈴木油脂工業ファインケミカルジャパンオーデック
通常価格63,061円4,099円 -1,271円9,694円 -1,791円22,384円
通常出荷日10日目〜3日目3日目1日目〜1日目3日目
メーカー型番EM-0.5-----
pH3~6-----
内容量(kg)0.5-----
成分シリカ(コロイド状)、ポリエステル珪酸塩、水、ジルコニア、酸化チタン、イソプロピルアルコール、ブチルセロソルブ-----
メーカー名M.I.T-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト