17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光・遮熱シート 45STDシリーズ

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:1日目

【特長】・窓ガラスに貼り付けることで、熱を遮断し室温の上昇を抑えることが可能です・水をふきつけるだけで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 仕様
    紫外線透過率:4%、可視光線透過率:78%
  • 厚み(mm)
    0.21
  • 内容量
    1枚

型番:

4-1539-01
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1539-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム
材質
PVC
寸法
450mm×2.1m
仕様
紫外線透過率:4%、可視光線透過率:78%
厚み(mm)
0.21
メーカー型番
45STD-2.1
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 材質

  • 寸法

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1539-01

材質

寸法

メーカー型番

内容量

最小発注数量
PVC
450mm×2.1m
45STD-2.1
1枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓ガラスに貼り付けることで、熱を遮断し室温の上昇を抑えることが可能です
・水をふきつけるだけで貼り付け可能です
・可視光線を透過する為、外側を見ることが可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光・遮熱シート 45STDシリーズの型番4-1539-01のページです。 型番4-1539-01に関する仕様情報を記載しております。
遮光・遮熱シート 45STDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光・遮熱シート 45STDシリーズ
遮光・遮熱シート 今すぐ木陰
遮光・遮熱メッシュシート
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
遮光・遮熱ネット クールホワイト
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ
メーカーアズワンアズワントラスコ中山トラスコ中山ダイオ化成トラスコ中山
通常価格1,6504,5941,571 -938 -25,139 -10,587 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜11日目11日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムその他フィルム
仕様紫外線透過率:4%、可視光線透過率:78%-----
厚み(mm)0.210.05----
内容量1枚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト