ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セイデンF(R) 1370mm×10m×0.3mm

通常単価(税別)
29,777円
税込単価
32,755円
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します・静電気トラブルを解消する、...

詳細を確認

型番:

7-131-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

7-131-02の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.3
幅(mm)
1370
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
10
表面抵抗値
10の6乗Ω(導電塗工面)
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
メーカー名
アキレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7-131-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,777円
( 32,755円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します
・静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイデンF(R) 1370mm×10m×0.3mmの型番7-131-02のページです。 型番7-131-02に関する仕様情報を記載しております。
セイデンF(R) 1370mm×10m×0.3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q粘着性はありますか?
A
粘着性はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイデンF(R) 1370mm×10m×0.3mm
帯電防止フィルム(タイデン防止R)
セイデン(R)クリスタル
静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085
アズピュア導電性PVCシート 10m
アルトロン(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,777円43,126円107,378円 -12,710円21,270円 -29,089円
通常出荷日1日目35日目9日目〜1日目1日目1日目
厚み(mm)0.3--0.0850.3-
幅(mm)1370---13701830
商品タイプ静電気対策シート--静電気対策用品静電気対策シート静電気対策用品
長さ(m)10---10-
表面抵抗値10の6乗Ω(導電塗工面)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました