17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス置換デシケーター(SUS・マグネットパッキン扉仕様)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガス置換デシケーター(SUS・マグネットパッキン扉仕様)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-2391-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。

指定中の仕様・寸法情報

材質
本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430
キャスター
Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
重量
39kg
棚板寸法
490×460mm
棚板耐荷重
約20kg/枚
詳細1
本体右側面下部にアースターミナル1ヶ所付き(アース線3m付き)
棚板取り付けピッチ
50mm
外寸法(mm)
574×517×1765
内寸法(mm)
560×483×1486
付属品
棚板×4枚
バルブ取り付けネジ
Rc1/4×4個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト