ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘビーデシケーター(マグネットパッキン扉仕様)

通常単価(税別)
422,522円
税込単価
464,774円
通常出荷日:35日目

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。

  • 材質
    本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
  • キャスター
    Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
  • 棚板寸法
    470×460mm
  • 棚板耐荷重
    約35kg/枚
  • スライド幅
    300mm
  • 棚取り付けピッチ
    50mm(40mm間隔)
  • バルブ取り付けネジ
    Rc1/4×4個

型番:

4-2390-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-2390-02の仕様・寸法情報

材質
本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
キャスター
Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
重量
60kg
棚板寸法
470×460mm
棚板耐荷重
約35kg/枚
スライド幅
300mm
総耐荷重
約200kg
棚取り付けピッチ
50mm(40mm間隔)
外寸法(mm)
1152×600×1765
内寸法(mm)
1138×483×1486
付属品
スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚
バルブ取り付けネジ
Rc1/4×4個

絞り込み条件

  • 重量

  • 総耐荷重

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2390-02

重量

総耐荷重

外寸法(mm)

内寸法(mm)

付属品

最小発注数量
60kg
約200kg
1152×600×1765
1138×483×1486
スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422,522円
( 464,774円 )
35日目

詳細情報

基本情報

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデシケーター(マグネットパッキン扉仕様)の型番4-2390-02のページです。 型番4-2390-02に関する仕様情報を記載しております。
ヘビーデシケーター(マグネットパッキン扉仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビーデシケーター(マグネットパッキン扉仕様)
デシケーター(並型)
ポリカーボデシケーター RDシリーズ
スタンダードステンレス小型デシケーター
デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK
パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約1.5/枚
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格422,522円11,817円 -12,747円 -45,467円 -28,759円 -2,168円 -
通常出荷日35日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430ソーダ石灰ガラス本体/ポリカーボネート(PC)本体・棚板/ステンレス(SUS304)、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)、ゴム足/天然ゴム非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3X1011Ω(参考値))
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)-----
棚板寸法470×460mm-----
棚板耐荷重約35kg/枚-----
スライド幅300mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト