ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイリッターポンプ
工進
手廻しポンプ
工進
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
長野計器
  • <
  • >

ガス置換デシケータージャンボ

通常単価(税別)
466,258円
税込単価
512,884円
通常出荷日:35日目

各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いてい...

詳細を確認
  • 仕様
    ステンレス棚
  • タイプ
    静電仕様
  • 棚板耐荷重
    約20kg/枚
  • 材質(本体/枠)
    制電PVC/アルミニウム
  • キャスター(ストッパー前輪2個付き)
    φ65mmナイロン製
  • 棚板仕様
    ステンレス
  • 棚板寸法/取り付けピッチ
    490×460mm/50mm
  • バルブ取付けネジ
    Rc1/4×4個
  • 棚板間隔
    40mm

型番:

1-5212-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-5212-06の仕様・寸法情報

仕様
ステンレス棚
タイプ
静電仕様
棚板耐荷重
約20kg/枚
本体重量
48kg
材質(本体/枠)
制電PVC/アルミニウム
キャスター(ストッパー前輪2個付き)
φ65mmナイロン製
棚板仕様
ステンレス
棚板寸法/取り付けピッチ
490×460mm/50mm
バルブ取付けネジ
Rc1/4×4個
外寸法(mm)
1152×517×1765
内寸法
1138×483×1486mm
内寸法(mm)
1138×483×1486
棚板間隔
40mm
付属品
棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚

絞り込み条件

  • 本体重量

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法

  • 内寸法(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5212-06

本体重量

外寸法(mm)

内寸法

内寸法(mm)

付属品

最小発注数量
48kg
1152×517×1765
1138×483×1486mm
1138×483×1486
棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466,258円
( 512,884円 )
35日目

詳細情報

基本情報

各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。
静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。
不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス置換デシケータージャンボ の型番1-5212-06のページです。 型番1-5212-06に関する仕様情報を記載しております。
ガス置換デシケータージャンボ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス置換デシケータージャンボ
ガス置換デシケーター(SUS・マグネットパッキン扉仕様)
ガス置換デシケーター静電GDシリーズ(マグネットパッキン扉仕様)
ステンレスデシケーター NW-1型・2型
ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス
ガス置換デシケーター 棚板耐荷重 約30kg/枚
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサンプラテックアズワン
通常価格466,258円370,347円435,815円203,245円24,026円 -79,659円 -
通常出荷日35日目35日目35日目1日目6日目〜1日目
仕様ステンレス棚-----
タイプ静電仕様-----
棚板耐荷重約20kg/枚約20kg/枚約20kg/枚---
材質(本体/枠)制電PVC/アルミニウム-----
キャスター(ストッパー前輪2個付き)φ65mmナイロン製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス置換デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました