ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
希酸・弱酸、水溶液、アルコールおよび塩基に生物学的に耐性があります。皿は浅く、底面が広く平らで転倒しに...
詳細を確認希酸・弱酸、水溶液、アルコールおよび塩基に生物学的に耐性があります。
皿は浅く、底面が広く平らで転倒しにくくなっています。
角が丸みを帯びているためサンプルを別の容器に容易に移し替えることができます。


東京硝子器械
バランスディッシュ正方 一般

アズワン
帯電防止ディッシュ ブラック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~

アズワン
タイトボックス 容量 260ml~5.6L
5通常価格(税別):994円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
油さし 容量 35ml~350ml
4.7通常価格(税別):440円~

アズワン
タイトボーイ(PE製)
4.4通常価格(税別):593円~