17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トリガースプレー 4-2178-02

トリガースプレー

通常単価(税別)
2,645円
税込単価
2,910円
通常出荷日:4日目

先端スプレーノズルを回すことでストレートからミストまで噴霧調整ができます。ボトルは滑り防止のリブが付い...

詳細を確認
  • 重量
    125g
  • 使用可能液量
    0.5L
  • 容量(L)
    0.55
  • 材質
    ボトル本体/HDPE、トリガー他/PE・PP・LDPE、パッキン/FPM(ふっ素樹脂)
  • メーカー名
    栄豊シッピング

型番:

4-2178-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-2178-02の仕様・寸法情報

重量
125g
使用可能液性
有機溶剤
使用可能液剤
-
使用不可液剤
ガソリン、芳香族化合物(トルエン・キシレン等)、塩素化炭化水素、グリコール系ブレーキ液、ケトン類(アセトン等)、無機酸、有機酸など
使用可能液量
0.5L
容量(L)
0.55
材質
ボトル本体/HDPE、トリガー他/PE・PP・LDPE、パッキン/FPM(ふっ素樹脂)
メーカー名
栄豊シッピング

絞り込み条件

  • 使用可能液性

  • 使用可能液剤

  • 使用不可液剤

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-2178-02

使用可能液性

使用可能液剤

使用不可液剤

最小発注数量
有機溶剤
-
ガソリン、芳香族化合物(トルエン・キシレン等)、塩素化炭化水素、グリコール系ブレーキ液、ケトン類(アセトン等)、無機酸、有機酸など
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,645円
( 2,910円 )
4日目

詳細情報

基本情報

先端スプレーノズルを回すことでストレートからミストまで噴霧調整ができます。
ボトルは滑り防止のリブが付いており、強度も高いです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トリガースプレーの型番4-2178-02のページです。 型番4-2178-02に関する仕様情報を記載しております。
トリガースプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリガースプレー
ダブルアクショントリガースプレー(マーキュリー) 0.5L
ダブルアクショントリガースプレー(マーキュリー) 1L
目盛付厚手バケツ 注ぎ口無し
検査用U-8容器 密封対策品
オートサンプラー用バイアル 黒キャップ(セプタム付き)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,645円2,722円 -3,038円 -3,934円 -10,777円 -4,074円 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜1日目4日目4日目
重量125g---18.5g-
使用可能液量0.5L-----
容量(L)0.550.5110--
材質ボトル本体/HDPE、トリガー他/PE・PP・LDPE、パッキン/FPM(ふっ素樹脂)スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPEスプレーガン部/PP、ボトル部/HDPELDPEPPPP
メーカー名栄豊シッピング栄豊シッピング栄豊シッピングKAUTEXキョウリツ電子LLG Labware
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト