17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

検査用U-8容器 密封対策品

検査用U-8容器 密封対策品【2~50個入り】

通常単価(税別)
10,777円~18,770円
税込単価
11,855円~20,647円
通常出荷日:4日目

中の液体が漏れたり、にじみ出ることが無く手指や検査装置を汚しません。長期保存しても容器が劣化しにくく長...

詳細を確認
  • 重量
    18.5g
  • 外径×高さ(mm)
    φ55×65
  • 耐熱温度
    -20~+110℃
  • 材質
    PP
  • メーカー名
    キョウリツ電子
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
最小発注数量
1パック

50個入り

1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,777円
( 11,855円 )
4日目
18,770円
( 20,647円 )
4日目

詳細情報

基本情報

中の液体が漏れたり、にじみ出ることが無く手指や検査装置を汚しません。
長期保存しても容器が劣化しにくく長持ちします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検査用U-8容器 密封対策品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検査用U-8容器 密封対策品
トリガースプレー
オートサンプラー用バイアル 黒キャップ(セプタム付き)
目盛付厚手バケツ 注ぎ口無し
洗浄ボトル
ダブルアクショントリガースプレー(マーキュリー) 0.5L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,777円-2,645円4,074円 -3,934円 -2,592円 -2,722円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目〜
重量18.5g125g----
外径×高さ(mm)φ55×65-----
耐熱温度-20~+110℃-----
材質PPボトル本体/HDPE、トリガー他/PE・PP・LDPE、パッキン/FPM(ふっ素樹脂)PPLDPE本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPEスプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE
メーカー名キョウリツ電子栄豊シッピングLLG LabwareKAUTEXニッコー栄豊シッピング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト