17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

カットテーブル
太幸
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
サカエ
パレット回転機 マワール
大阪タイユー

パンチングステンレス台車

通常単価(税別)
87,157106,863
税込単価
95,873117,549
通常出荷日:1日目

オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に...

詳細を確認
  • コーナーバンパー
    エラストマー(グレー)
  • 荷台高さ
    130mm
  • 詳細
    ハンドル固定式
  • 耐荷重
    150kg
  • 材質
    SUS304
  • キャスター
    Φ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • サイズ(mm)

  • 重量(kg)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

サイズ(mm)

重量(kg)

最小発注数量
MKP-602
600×450×850
約12
1個
MKP-902
900×600×850
約19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,157
( 95,873 )
1日目
106,863
( 117,549 )
1日目

詳細情報

基本情報

オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。
後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。
荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングステンレス台車 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングステンレス台車
作業用踏台 アルミ製・縞板タイプ Gシリーズ
作業用踏台(アルミニウム製)
キックスツール WEDO-Step
2段踏み台 NF-560/360
フレームカート折りたたみ式台車 CAC型用 アルミパイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンピカコーポレイション
通常価格87,157-26,661 -33,322 -13,7007,200 -28,298
通常出荷日1日目15日目15日目1日目1日目9日目
コーナーバンパーエラストマー(グレー)-----
荷台高さ130mm-----
詳細ハンドル固定式-----
耐荷重150kg-----
材質SUS304-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト