ファクトリーサプライ用品技術窓口

先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick

通常単価(税別)
7,242円~12,313円
税込単価
7,966円~13,544円
通常出荷日:1日目~3日目

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフ...

詳細を確認
  • 耐熱温度
    200℃
  • 先端ゴム材質
    フッ素ゴム(FKM)
  • メーカー名
    ピエゾパーツ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 形状

  • 全長×板幅(mm)

  • 先端ゴムサイズ

  • 本体材質

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

メーカー型番

形状

全長×板幅(mm)

先端ゴムサイズ

本体材質

最小発注数量
T1001
ストレート
140×8
M
ステンレス
1個
T1004
先曲り
160×10
L
ステンレス
1個
T1007
先曲り
160×10
L
チタニウム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,242円
( 7,966円 )
1日目
7,769円
( 8,546円 )
1日目
12,313円
( 13,544円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。
先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pickのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick
ファイバーチップピンセット
MEISTERピンセット 7A-AXAL
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編
PTFE ウェハーディッパー柄付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンフロンケミカル
通常価格7,242円-3,915円 -13,541円42,057円47,586円57,198円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目12日目10日目1日目〜
耐熱温度200℃190℃(瞬時)、130℃(常時)----
先端ゴム材質フッ素ゴム(FKM)-----
メーカー名ピエゾパーツIDEAL-TEKアズワンアドウィンアドウィン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト