17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編

通常単価(税別)
47,586円
税込単価
52,345円
通常出荷日:10日目

「Verilog-HDL」と「VHDL」2種類のハードウェア記述言語でFPGA開発の基礎が習得できる実...

詳細を確認
  • メーカー型番
    AKE-1701S
  • 仕様
    FPGAチャレンジャー入門編 XILINX版
  • メーカー名
    アドウィン
  • セット内容
    CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、FPGA開発ボード「Basys3」×1、USBケーブル×1

型番:

3-8808-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-8808-02の仕様・寸法情報

メーカー型番
AKE-1701S
仕様
FPGAチャレンジャー入門編 XILINX版
メーカー名
アドウィン
セット内容
CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、FPGA開発ボード「Basys3」×1、USBケーブル×1

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-8808-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,586円
( 52,345円 )
10日目

詳細情報

基本情報

「Verilog-HDL」と「VHDL」2種類のハードウェア記述言語でFPGA開発の基礎が習得できる実習キットです。
すぐ学習が始められるオールインワン仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編の型番3-8808-02のページです。 型番3-8808-02に関する仕様情報を記載しております。
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編
MEISTERピンセット 7A-AXAL
温度自動制御学習キット
機械製図入門DVD 2010年度JIS改訂版
ファイバーチップピンセット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格47,586円42,057円13,541円139,873円104,398円3,915円 -
通常出荷日10日目12日目1日目12日目8日目1日目〜
メーカー型番AKE-1701SAKE-1704S----
仕様FPGAチャレンジャー入門編 XILINX版ARMチャレンジャー応用編7A-2010年度JIS改訂版-
メーカー名アドウィンアドウィンアズワン--IDEAL-TEK
セット内容CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、FPGA開発ボード「Basys3」×1、USBケーブル×1CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、電子部品など-実習キット本体(温調パネル、温調シミュレータ)、熱電対、持続ケーブル2本、取扱説明DVD、学習用テキスト--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト