17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編

通常単価(税別)
42,057円
税込単価
46,263円
通常出荷日:12日目

日本テキサス・インスツルメンツ社の評価ボードを組み込んだ実習キットに、オリジナルのテキストが付属されて...

詳細を確認
  • メーカー型番
    AKE-1704S
  • 仕様
    ARMチャレンジャー応用編
  • メーカー名
    アドウィン
  • セット内容
    CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、電子部品など

型番:

3-8806-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-8806-02の仕様・寸法情報

メーカー型番
AKE-1704S
仕様
ARMチャレンジャー応用編
メーカー名
アドウィン
セット内容
CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、電子部品など

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8806-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,057円
( 46,263円 )
12日目

詳細情報

基本情報

日本テキサス・インスツルメンツ社の評価ボードを組み込んだ実習キットに、オリジナルのテキストが付属されておりARMマイコン技術と知識の習得が無理なくできる教材です。
組み込み技術者としての実践力・即戦力を身につけるのに適しています。
フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。
環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。
実践的な組み込みWebサーバの構築方法を学ぶカリキュラムとなっており、ウェブブラウザを介したマイコン制御、マイコンに取り込んだデータのウェブブラウザでのモニタリング、SDカードへのログデータの保存といった実習を取扱っています。
課題内容からフローチャートまで丁寧に解説したPDFテキストで、教育・研修においてスムーズに学習を進めることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編の型番3-8806-02のページです。 型番3-8806-02に関する仕様情報を記載しております。
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編
MEISTERピンセット 7A-AXAL
温度自動制御学習キット
ファイバーチップピンセット
機械製図入門DVD 2010年度JIS改訂版
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格42,057円47,586円13,156円139,873円4,194円 -104,398円
通常出荷日12日目10日目1日目12日目1日目〜8日目
メーカー型番AKE-1704SAKE-1701S----
仕様ARMチャレンジャー応用編FPGAチャレンジャー入門編 XILINX版7A--2010年度JIS改訂版
メーカー名アドウィンアドウィンアズワン-IDEAL-TEK-
セット内容CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、電子部品などCD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、FPGA開発ボード「Basys3」×1、USBケーブル×1-実習キット本体(温調パネル、温調シミュレータ)、熱電対、持続ケーブル2本、取扱説明DVD、学習用テキスト--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました