17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密耐薬ピンセット 交換用チップ

精密耐薬ピンセット 交換用チップ

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:1日目

【特長】・精密耐薬ピンセットの交換用チップです。・2-8667-11は5SVR.SA用。・2-8667...

詳細を確認
  • 材質
    PVDF
  • 耐熱温度
    150℃
  • メーカー名
    IDEAL-TEK
  • 付属品
    チップ1セット、ネジ3本
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 先端タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端タイプ

最小発注数量
259SVR.SA交換用チップ
2個
2ASVR.SA交換用チップ
5個
249SVR.SA交換用チップ
2個
7SVR.SA交換用チップ
5個
2ABSVR.SA交換用チップ
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・精密耐薬ピンセットの交換用チップです。・2-8667-11は5SVR.SA用。・2-8667-12は259SVR.SA用。・2-8667-14は249SVR.SA用。・2-8667-16は2ABSVR.SA用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密耐薬ピンセット 交換用チップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密耐薬ピンセット 交換用チップ
アズピュア真空ピンセット
MEISTERピンセット 7A-AXAL
真空ピンセット TV-1000
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick
ファイバーチップピンセット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,40020,80013,70059,6216,680 -3,520 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
材質PVDFパッド:導電性シリコンゴムAXAL(強力耐久型)---
耐熱温度150℃---200℃190℃(瞬時)、130℃(常時)
メーカー名IDEAL-TEK-アズワン-ピエゾパーツIDEAL-TEK
付属品チップ1セット、ネジ3本ベントノズル(A1165、φ1.1mm)×1個、φ5mm(A1312)パッド×1個、φ10mm(A1311)パッド×1個、収納ケース----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト