ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEISTERピンセット 7A-AXAL

通常単価(税別)
13,156円
税込単価
14,472円
通常出荷日:1日目

コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れ...

詳細を確認
  • 仕様
    7A
  • 材質
    AXAL(強力耐久型)
  • 全長(mm)
    115
  • メーカー名
    アズワン

型番:

2-5149-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2-5149-41の仕様・寸法情報

仕様
7A
材質
AXAL(強力耐久型)
全長(mm)
115
メーカー名
アズワン

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-5149-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,156円
( 14,472円 )
1日目

詳細情報

基本情報

コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。
ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。
非磁性です。
ハンダの付着はありません。
耐熱温度※1は-269~500℃です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEISTERピンセット 7A-AXALの型番2-5149-41のページです。 型番2-5149-41に関する仕様情報を記載しております。
MEISTERピンセット 7A-AXALのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEISTERピンセット 7A-AXAL
アズピュア真空ピンセット
真空ピンセット TV-1000
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編
洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂)スリットタイプ STF0505-01
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,156円20,922円127,463円42,057円36,187円47,586円
通常出荷日1日目1日目1日目12日目1日目10日目
仕様7A品名:本体セット-ARMチャレンジャー応用編スリットタイプFPGAチャレンジャー入門編 XILINX版
材質AXAL(強力耐久型)パッド:導電性シリコンゴム--本体・ハンドル:PTFE、メッシュ:ETFE、ネジ:PTFE-
全長(mm)115-----
メーカー名アズワン--アドウィン-アドウィン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました