17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型プラグイン絶縁2点警報設定器

通常単価(税別)
63,176
税込単価
69,494
通常出荷日:19日目

直流入力信号を前面ロータリースイッチで任意に設定した 2 点の設定点と比較し、リレーの接点信号を出力し...

詳細を確認
  • 重量
    本体/120g以下、ソケット端子台/80g以下
  • 出力
    リレー接点2(C接点)
  • メーカー型番
    MS3705-A-AHL
  • 入力信号(mA)
    DC4~20
  • 出力モード
    H/リレー非励磁(入力値<設定値)・リレー励磁(入力値>設定値)、L/リレー励磁(入力値<設定値)・リレー非励磁(入力値>設定値)
  • 入力抵抗
    電流入力(DC)/4~20mA(標準)250Ω
  • 入力許容電圧
    電流入力型/DC40mA max.連続
  • リレー接点
    定格負荷/5A AC125V・5A DC30V、最大許容電圧/AC250V・DC30V、最大許容電流/5A(N.O.)/3A(N.C.)
  • 供給電源
    AC100~240V 50/60Hz
  • 外寸法
    29×125×86mm(取付ネジ、ソケット端子台含む)
  • 許容電圧範囲
    AC85~264V
  • 配線方法
    M3.5ネジ端子接続
  • 取付方法
    壁取付、DINレール取付共用

型番:

4-2418-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-2418-01の仕様・寸法情報

重量
本体/120g以下、ソケット端子台/80g以下
出力
リレー接点2(C接点)
メーカー型番
MS3705-A-AHL
入力信号(mA)
DC4~20
出力モード
H/リレー非励磁(入力値<設定値)・リレー励磁(入力値>設定値)、L/リレー励磁(入力値<設定値)・リレー非励磁(入力値>設定値)
入力抵抗
電流入力(DC)/4~20mA(標準)250Ω
入力許容電圧
電流入力型/DC40mA max.連続
リレー接点
定格負荷/5A AC125V・5A DC30V、最大許容電圧/AC250V・DC30V、最大許容電流/5A(N.O.)/3A(N.C.)
供給電源
AC100~240V 50/60Hz
外寸法
29×125×86mm(取付ネジ、ソケット端子台含む)
許容電圧範囲
AC85~264V
配線方法
M3.5ネジ端子接続
取付方法
壁取付、DINレール取付共用
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-2418-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,176
( 69,494 )
19日目

詳細情報

基本情報

直流入力信号を前面ロータリースイッチで任意に設定した 2 点の設定点と比較し、リレーの接点信号を出力します。
設定点を 0~99%(1%ステップ)の範囲でロータリースイッチにより設定するデジタル設定方式です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型プラグイン絶縁2点警報設定器 の型番4-2418-01のページです。 型番4-2418-01に関する仕様情報を記載しております。
薄型プラグイン絶縁2点警報設定器 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型プラグイン絶縁2点警報設定器
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz
消磁器 HC-33
2ways吸引ケース
東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格63,17610,0001,082,27812,500166,653126,465
通常出荷日19日目19日目35日目8日目11日目3日目
重量本体/120g以下、ソケット端子台/80g以下46g約4.5kg(フルオプション時)---
出力リレー接点2(C接点)-----
メーカー型番MS3705-A-AHL-----
入力信号(mA)DC4~20-----
出力モードH/リレー非励磁(入力値<設定値)・リレー励磁(入力値>設定値)、L/リレー励磁(入力値<設定値)・リレー非励磁(入力値>設定値)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト