ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) JCSS校正証明書付

通常単価(税別)
22,908円
税込単価
25,199円
通常出荷日:21日目

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヵ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。

  • 仕様
    JCSS校正証明書付
  • 最小計測時間
    0.01秒
  • 詳細1
    ソーラー充電型
  • 精度
    平均月差±30秒
  • 最大計測時間
    100時間

型番:

2-9869-01-24
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-9869-01-24の仕様・寸法情報

色
ブラック
仕様
JCSS校正証明書付
最小計測時間
0.01秒
詳細1
ソーラー充電型
精度
平均月差±30秒
最大計測時間
100時間

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-9869-01-24

色

最小発注数量
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,908円
( 25,199円 )
21日目

詳細情報

基本情報

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヵ月バッテリーが持続します。
大容量で300メモリーが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) JCSS校正証明書付 の型番2-9869-01-24のページです。 型番2-9869-01-24に関する仕様情報を記載しております。
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) JCSS校正証明書付 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) JCSS校正証明書付
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
デジタルストップウォッチ
デジタルストップウォッチ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,908円20,539円19,347円11,128円11,657円12,850円
通常出荷日21日目19日目19日目19日目4日目4日目
仕様JCSS校正証明書付ソーラー充電型ソーラー充電型校正証明書付ソーラー充電型ソーラー充電型
最小計測時間0.01秒0.01秒0.01秒1/1000秒--
詳細1ソーラー充電型-----
精度平均月差±30秒平均月差±30秒平均月差±30秒-平均月差±30秒平均月差±30秒
最大計測時間100時間100時間100時間9時間59分59秒--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト