ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートラボジャッキ リフト240

通常単価(税別)
715,443円
税込単価
786,987円
通常出荷日:26日目

付属のリモコンで、クリーンベンチ等の外部から遠隔操作が可能です。本体には18-10スチールを使用してい...

詳細を確認
  • サイズ
    240×240×120(最大300)mm
  • 重量
    6kg
  • 耐荷重
    25kg
  • 天板(mm)
    240×240
  • 最大高さ(mm)
    300
  • 昇降スピード
    180mm/min
  • 材質
    天板・本体/18-10スチール、ベローズ/ふっ素樹脂
  • 電源
    100-240V 50/60Hz、Output 24V
  • メーカー名
    BOCHEM

型番:

4-2946-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-2946-01の仕様・寸法情報

サイズ
240×240×120(最大300)mm
重量
6kg
耐荷重
25kg
天板(mm)
240×240
最大高さ(mm)
300
昇降スピード
180mm/min
材質
天板・本体/18-10スチール、ベローズ/ふっ素樹脂
電源
100-240V 50/60Hz、Output 24V
メーカー名
BOCHEM
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-2946-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715,443円
( 786,987円 )
26日目

詳細情報

基本情報

付属のリモコンで、クリーンベンチ等の外部から遠隔操作が可能です。
本体には18-10スチールを使用しているため堅牢です。
リミットスイッチで最大高さを設定可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートラボジャッキ リフト240 の型番4-2946-01のページです。 型番4-2946-01に関する仕様情報を記載しております。
オートラボジャッキ リフト240 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートラボジャッキ リフト240
オートラボジャッキ (ハイスピード)
ラボジャッキ CH0642A
カラージャッキー
ラボラトリージャッキ ラチェット式 150 <0402-115>
ジャッキ ノブ式 上下ステン
メーカーアズワンアズワンアズワンワーゼフクライミング東京硝子器械
通常価格715,443円2,810円 -14,369円16,658円 -62,721円15,976円 -
通常出荷日26日目1日目1日目在庫品1日目〜15日目4日目〜
サイズ240×240×120(最大300)mm-----
重量6kg-----
耐荷重25kg-----
天板(mm)240×240-----
最大高さ(mm)300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト