ファクトリーサプライ用品技術窓口

6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計

通常単価(税別)
176,085円
税込単価
193,694円
通常出荷日:1日目

7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(...

詳細を確認
  • 仕様
    6点入力式記録計
  • 重量
    約1.4kg
  • 材質
    PC-ABS(ケース、ベゼルとも)
  • 防塵・防水
    IP54準拠
  • 電源コード
    約2m(3Pプラグ)
  • 測定周期
    100ms
  • 入力種類
    熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流
  • 記録媒体
    SDカード、USBメモリ(最大32GB)
  • 警報出力
    設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA)
  • 記録周期
    100ms~60分
  • 表示器
    7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル)
  • 表示項目
    リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示
  • DI
    無電圧接点9点
  • DO
    オープンコレクタ出力12点(コモン共通)
  • 記録ファイルデータ保存周期
    10分~1年
  • 記録形式
    CSV形式
  • 通信規格
    RS485USB2.0
  • 電源仕様
    AC100~240V 50/60Hz
  • サイズ(mm)
    185×188×160
  • メーカー名
    東邦電子

型番:

4-2450-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-2450-01の仕様・寸法情報

仕様
6点入力式記録計
重量
約1.4kg
材質
PC-ABS(ケース、ベゼルとも)
防塵・防水
IP54準拠
電源コード
約2m(3Pプラグ)
測定周期
100ms
入力種類
熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流
記録媒体
SDカード、USBメモリ(最大32GB)
警報出力
設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA)
記録周期
100ms~60分
表示器
7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル)
表示項目
リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示
DI
無電圧接点9点
DO
オープンコレクタ出力12点(コモン共通)
記録ファイルデータ保存周期
10分~1年
記録形式
CSV形式
通信規格
RS485USB2.0
電源仕様
AC100~240V 50/60Hz
サイズ(mm)
185×188×160
メーカー名
東邦電子

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2450-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,085円
( 193,694円 )
1日目

詳細情報

基本情報

7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。
SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。
6チャンネルマルチ入力対応です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計 の型番4-2450-01のページです。 型番4-2450-01に関する仕様情報を記載しております。
6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計
小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) 記録紙
12CHデータロガー 温度・電圧・湿度
STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー
三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型
温湿度記録計NWR-9903
メーカーアズワンアズワンアズワンSTSシンワ測定アズワン
通常価格176,085円17,433円117,964円18,579円25,197円75,875円
通常出荷日1日目1日目19日目7日目1日目1日目
仕様6点入力式記録計記録紙温度・電圧・湿度---
重量約1.4kg-----
材質PC-ABS(ケース、ベゼルとも)-----
防塵・防水IP54準拠-----
電源コード約2m(3Pプラグ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました