ファクトリーサプライ用品技術窓口

12CHデータロガー 温度・電圧・湿度

通常単価(税別)
117,964円
税込単価
129,760円
通常出荷日:19日目

【特長】・最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと...

詳細を確認
  • 仕様
    温度・電圧・湿度
  • 仕様(アプリケーション)
    対応OS:Windows®8/8.1/10(32・64bit)、機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能
  • サイズ(mm)
    167×91×35.8

型番:

3-6823-31-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-6823-31-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
仕様
温度・電圧・湿度
付属品
校正証明書付
仕様(アプリケーション)
対応OS:Windows®8/8.1/10(32・64bit)、機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能
サイズ(mm)
167×91×35.8
詳細タイプ
12CHデータロガー

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6823-31-20

商品タイプ

付属品

詳細タイプ

最小発注数量
データ機器関連品
校正証明書付
12CHデータロガー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,964円
( 129,760円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)
・USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)
・記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます
・パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)
・USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です
・更なる進化。SDHC対応になりました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 の型番3-6823-31-20のページです。 型番3-6823-31-20に関する仕様情報を記載しております。
12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12CHデータロガー 温度・電圧・湿度
6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計
小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) 記録紙
データロガー温度計用 センサー
デジタル温湿度SDデータロガー
データロガー温度計(4チャンネル) TPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格117,964円176,085円17,433円1,410円 -15,999円6,510円 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜
仕様温度・電圧・湿度6点入力式記録計記録紙---
仕様(アプリケーション)対応OS:Windows®8/8.1/10(32・64bit)、機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能-----
サイズ(mm)167×91×35.8185×188×160----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました