ファクトリーサプライ用品技術窓口

液体窒素用ステンレスロート(足長タイプ)

通常単価(税別)
29,603円
税込単価
32,563円
通常出荷日:1日目

長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロート
  • 外径 (mm)
    210
  • 材質
    ステンレス
  • 口内径 (mm)
    205
  • 質量 (g)
    440
  • 足長(mm)
    250(フックから下は210)
  • メーカー型番
    LNF210
  • 取っ手サイズ (mm)
    100×80×20
  • ストッパーサイズ (mm)
    15×18×20(内部幅7)
  • 足外径上部 (φmm)
    30
  • 足外径 下部 (φmm)
    13
  • 材質詳細
    SUS304

型番:

4-2078-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-2078-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロート
外径(mm)
210
材質
ステンレス
口内径(mm)
205
質量(g)
440
足長(mm)
250(フックから下は210)
メーカー型番
LNF210
取っ手サイズ(mm)
100×80×20
ストッパーサイズ(mm)
15×18×20(内部幅7)
足外径上部(φmm)
30
足外径 下部(φmm)
13
材質詳細
SUS304

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2078-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,603円
( 32,563円 )
1日目

詳細情報

基本情報

長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。
取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。
ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。
※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体窒素用ステンレスロート(足長タイプ) の型番4-2078-01のページです。 型番4-2078-01に関する仕様情報を記載しております。
液体窒素用ステンレスロート(足長タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体窒素用ステンレスロート(足長タイプ)
アズワン 液体窒素容器 4-2856-1/2/3/4
液体窒素保存容器サーモシリーズ サーモ20・30用台車
液体窒素貯蔵容器 サーモ
液体窒素容器 シーベル CEBELL30
液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ
メーカーアズワンアズワン三商ケニス三商ケニス
通常価格29,603円188,959円 -106,891円266,565円 -632,036円111,388円 -
通常出荷日1日目1日目19日目7日目〜9日目9日目
商品タイプロート-----
外径(mm)210-----
材質ステンレス-----
口内径(mm)205-----
質量(g)440-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました