ファクトリーサプライ用品技術窓口

融点測定器(デジタル設定タイプ)

通常単価(税別)
182,007円
税込単価
200,208円
通常出荷日:1日目

化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    検査・計測器
  • サイズ
    190×170×115mm
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • 温度制御方式
    PID制御
  • 温度センサー
    白金測温抵抗体
  • 温度表示
    PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)
  • 測定温度範囲
    室温~400℃
  • 熱板
    アルミブロック(セラミックコーティング)
  • 重量(kg)
    1.4
  • タイマー設定
    オートスタート、オートストップ、SVスタート
  • ヒーター容量
    カートリッジヒーター(120V×150W)
  • 安全機能
    過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
  • 目視ルーぺ
    5倍率
  • 電源ケーブル長
    2m(3Pプラグ)

型番:

4-1658-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-1658-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査・計測器
サイズ
190×170×115mm
電源(V)
AC100(50/60Hz)
仕様
フラット熱板なし
温度制御方式
PID制御
温度センサー
白金測温抵抗体
温度表示
PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)
測定温度範囲
室温~400℃
熱板
アルミブロック(セラミックコーティング)
重量(kg)
1.4
タイマー設定
オートスタート、オートストップ、SVスタート
ヒーター容量
カートリッジヒーター(120V×150W)
安全機能
過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
目視ルーぺ
5倍率
電源ケーブル長
2m(3Pプラグ)
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1658-01

仕様

最小発注数量
フラット熱板なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,007円
( 200,208円 )
1日目

詳細情報

基本情報

化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。
溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。
設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。
昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。
タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。
融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

融点測定器(デジタル設定タイプ) の型番4-1658-01のページです。 型番4-1658-01に関する仕様情報を記載しております。
融点測定器(デジタル設定タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
融点測定器(デジタル設定タイプ)
超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)
超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
超音波洗浄器(二周波)
超音波洗浄器濾過装置
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格182,007円54,647円 -38,532円 -72,930円125,546円 -191,568円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ検査・計測器-----
サイズ190×170×115mm-----
電源(V)AC100(50/60Hz)-----
温度制御方式PID制御-----
温度センサー白金測温抵抗体-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました