17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トートバッグ

トートバッグ

通常単価(税別)
2,578円
税込単価
2,836円
通常出荷日:8日目~35日目

手さげの他にリュックにもなる便利な2WAY仕様です。15インチのノートパソコンが収納できる内ポケット付...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 色

    • 重量

    • サイズ(mm)

    • 容量(L)

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    色

    重量

    サイズ(mm)

    容量(L)

    材質

    最小発注数量
    ネイビー
    500g
    280×170×450
    20
    600デニールポリエステル
    1個
    ブラック
    500g
    280×170×450
    20
    600デニールポリエステル
    1個
    カーキ
    500g
    280×170×450
    20
    600デニールポリエステル
    1個
    カモフラ
    -
    -
    -
    -
    1個
    ヘザーグレー
    500g
    280×170×450
    20
    600デニールポリエステル
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,578円
    ( 2,836円 )
    8日目
    2,578円
    ( 2,836円 )
    35日目
    2,578円
    ( 2,836円 )
    8日目
    2,578円
    ( 2,836円 )
    8日目
    2,578円
    ( 2,836円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    手さげの他にリュックにもなる便利な2WAY仕様です。
    15インチのノートパソコンが収納できる内ポケット付きです。
    作業現場への移動時等に適しています。
    鍵などが取り付けられる便利なフック付きです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トートバッグ のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トートバッグ
    トートバッグ DWST60105-1
    PACKOUT トートバッグ
    トートバッグ(カーキ)
    防水ターポリンバッグ トートバッグ
    トートバッグ B-722
    メーカーアズワンデウォルトミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコトラスコ中山ホーザン
    通常価格2,578円12,731円10,864円 -4,838円 -8,630円4,092円
    通常出荷日8日目〜11日目1日目1日目〜1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト