ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
ニッコー 平角缶(1ケロ) 20L |
|
アズワン 角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7 |
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。
内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。
ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。

スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)


岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
5通常価格(税別):4,800円~

アズワン
密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L
5通常価格(税別):12,000円~

エスコ
ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
4通常価格(税別):2,942円~

東京硝子器械
角型目盛付ポット 304製 手無/手付
0通常価格(税別):3,669円~

コクゴ
ステンレス製浅・角型ポット SUS304
0通常価格(税別):1,556円~

エスコ
パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ
0通常価格(税別):1,370円~

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):4,261円~

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

アズワン
ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI
0通常価格(税別):25,422円~