17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

角型コンテナバッグ
旭産業
導電パーツボックス
アズワン
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
ミスミ
  • <
  • >

耐候性フレコンバッグ 耐候3年性

通常単価(税別)
3,449円
税込単価
3,794円
通常出荷日:1日目

災害復旧事業等における屋外保管容器に適した耐候性を有しています。耐候性の促進暴露試験(JIS L 10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1100
  • 詳細タイプ
    耐候性タイプ/内袋・排出口なし
  • 最大充填質量 (kg)
    2040.8/m3
  • 材質1
    PP、紫外線吸収剤(カーボンブラック)4%
  • 容量 (L)
    1000
  • 投入口寸法(外径×高さ) (mm)
    1100×800

型番:

4-2852-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-2852-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
外径(mm)
1100
高さ(mm)
1100
詳細タイプ
耐候性タイプ/内袋・排出口なし
最大充填質量(kg)
2040.8/m3
材質1
PP、紫外線吸収剤(カーボンブラック)4%
容量(L)
1000
投入口寸法(外径×高さ)(mm)
1100×800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2852-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,449円
( 3,794円 )
1日目

詳細情報

基本情報

災害復旧事業等における屋外保管容器に適した耐候性を有しています。
耐候性の促進暴露試験(JIS L 1096 耐候性)に準拠しています。
耐候性試験900時間に合格!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐候性フレコンバッグ 耐候3年性 の型番4-2852-01のページです。 型番4-2852-01に関する仕様情報を記載しております。
耐候性フレコンバッグ 耐候3年性 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐候性フレコンバッグ 耐候3年性
丸型フレコンバッグ[底十字]
角型フレコンバッグ
角型フレコンバッグ用カバー
丸型フレコンバッグ用カバー
1.0ton 丸型フレコンバッグ
メーカーアズワンエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,449円6,583円4,145円 -3,854円3,854円4,219円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグ---コンテナバッグ
外径(mm)11001100---1100
高さ(mm)11001100---1100
詳細タイプ耐候性タイプ/内袋・排出口なし-----
最大充填質量(kg)2040.8/m3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました