ファクトリーサプライ用品技術窓口

非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ【10~50個入り】

未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 耐冷温度

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

耐冷温度

仕様

内容量

最小発注数量
915
50000
0.2
-40
粉ふり透明
1巻(50m)
1パック

50個入り

915
50000
0.3
-40
粉ふり透明
1巻(50m)
1パック

50個入り

915
30000
0.5
-40
粉ふり透明
1巻(30m)
1パック

30個入り

915
10000
1
-50
圧着透明
1巻(10m)
1パック

10個入り

915
10000
2
-50
圧着透明
1巻(10m)
1パック

10個入り

1370
50000
0.2
-40
粉ふり透明
1巻(50m)
1パック

50個入り

1370
30000
0.3
-40
粉ふり透明
1巻(30m)
1パック

30個入り

1370
30000
0.5
-40
粉ふり透明
1巻(30m)
1パック

30個入り

1370
10000
1
-50
圧着透明
1巻(10m)
1パック

10個入り

1370
10000
2
-50
圧着透明
1巻(10m)
1パック

10個入り

1830
50000
0.2
-40
粉ふり透明
1巻(50m)
1パック

50個入り

1830
30000
0.3
-40
粉ふり透明
1巻(30m)
1パック

30個入り

1830
30000
0.5
-40
粉ふり透明
1巻(30m)
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,177円
( 30,995円 )
10日目
41,678円
( 45,846円 )
10日目
41,596円
( 45,756円 )
26日目
29,438円
( 32,382円 )
10日目
57,333円
( 63,066円 )
12日目
41,596円
( 45,756円 )
10日目
37,481円
( 41,229円 )
8日目
61,730円
( 67,903円 )
12日目
43,513円
( 47,864円 )
35日目
85,737円
( 94,311円 )
8日目
55,024円
( 60,526円 )
8日目
49,675円
( 54,643円 )
8日目
82,007円
( 90,208円 )
8日目

詳細情報

基本情報

可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。
高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。
間仕切りカーテンに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ
ベークライトプレート 紙系・布系
スミホリデー(アクリル板・透明系)
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(スカイブド)
TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(型押し)
メーカーアズワンミスミ光中興化成工業ニチアスニチアス
通常価格28,177円--639円 -4,911円 -4,229円 -22,546円 -
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目
商品タイプシート-素材素材--
材質【樹脂】塩化ビニール-【樹脂】アクリル【樹脂】ふっ素樹脂--
詳細タイプフィルム-----
材質詳細軟質PVC-----
メーカー名オカモト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト