17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニドライブロックバス用ブロック

ミニドライブロックバス用ブロック

通常単価(税別)
12,557円~14,047円
税込単価
13,813円~15,452円
通常出荷日:1日目

【特長】0.2ml~50mlの規格のものがあるミニドライブロックバス用ブロックです。

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番詳細1
4-2888-110.2mL×40本用ブロック
4-2888-120.5mL×24本用ブロック
4-2888-131.5mL×15本用ブロック
4-2888-142mL×15本用ブロック
4-2888-155mL×6本用ブロック
4-2888-1615mL×4本用ブロック
4-2888-1750mL×2本用ブロック

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細1

最小発注数量
0.2mL×40本用ブロック
1個
0.5mL×24本用ブロック
1個
1.5mL×15本用ブロック
1個
2mL×15本用ブロック
1個
5mL×6本用ブロック
1個
15mL×4本用ブロック
1個
50mL×2本用ブロック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,334円
( 14,667円 )
1日目
13,334円
( 14,667円 )
1日目
13,334円
( 14,667円 )
1日目
12,557円
( 13,813円 )
1日目
13,334円
( 14,667円 )
1日目
14,047円
( 15,452円 )
1日目
14,047円
( 15,452円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】0.2ml~50mlの規格のものがあるミニドライブロックバス用ブロックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニドライブロックバス用ブロック のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニドライブロックバス用ブロック
1.5mLチューブ15本用アルミブロック
0.2mLプレート96本用アルミブロック
アルミブロック 127×105×49Hmm
マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)
マントルヒーター(ビーカー用)
メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京技術研究所大科電器
通常価格12,557円-24,339円49,934円45,278円 -14,246円 -57,517円
通常出荷日1日目6日目6日目6日目6日目1日目
商品タイプブロックブロック-ブロックヒーターヒーター
メーカー名DLAB-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト