17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフトカッターナイフ

  • 商品タイプ
    開梱用カッター
  • 重量
    17.18g
  • 対応替刃(別売)
    10518、10519、10520、10532、10534、10535
  • 素材
    本体:ABS、刃先:セラミック
  • 製品サイズ
    163×11×11.8mm
  • メーカー型番
    10548
  • メーカー名
    スライス

型番:

63-1209-03
解除
    数量:

    63-1209-03の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    開梱用カッター
    重量
    17.18g
    対応替刃(別売)
    10518、10519、10520、10532、10534、10535
    素材
    本体:ABS、刃先:セラミック
    製品サイズ
    163×11×11.8mm
    メーカー型番
    10548
    メーカー名
    スライス
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1209-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,880
    ( 4,268 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    スライスクラフトカッターナイフ10548は、細かな作業に適したセラミック刃付きカッターナイフです。
    刃先が丸みを帯びた構造で、安心してご使用いただけます。
    開梱作業、紙・フィルム・ガムテープ・クラウト素材等を切る作業に適しています。
    刃先はセラミック製の為、錆びに強いです。
    刃の交換は工具無しに手軽に行えます。
    本体へは、ラウンド刃先(10518)×1枚が取付られて出荷いたします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クラフトカッターナイフ の型番63-1209-03のページです。 型番63-1209-03に関する仕様情報を記載しております。
    クラフトカッターナイフ のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クラフトカッターナイフ
    ユーティリティカッターナイフ
    メタルカッターナイフ
    カッターナイフ L700RP(BK)
    NTカッター カッターナイフ SL700GP
    カッターナイフL型クイックリターン式替刃
    メーカーアズワンアズワンフジ矢NTカッターNTカッターNTカッター
    通常価格3,8806,3706,7249731,093506
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    商品タイプ開梱用カッター開梱用カッター-開梱用カッター開梱用カッター-
    重量17.18g-----
    対応替刃(別売)10518、10519、10520、10532、10534、1053510526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)----
    素材本体:ABS、刃先:セラミック本体:ABS、刃先:セラミック----
    製品サイズ163×11×11.8mm154×35.7×22mm----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました