17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全面形防じん・防毒両検定マスク

通常単価(税別)
36,663円
税込単価
40,329円
通常出荷日:1日目

用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。伝声器...

詳細を確認
  • 取付け可能フィルタ・吸収缶(各別売)
    フィルタ/X2・X3・T4、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XPL3+/OV除く)・XL3/OV
  • 材質
    接顔部/シリコーンゴム
  • 国家検定合格
    防毒マスク/第TN493号、防じんマスク/T4フィルタ取付け時 第TM649号、X2フィルタ取付け時 第TM650号、X3フィルタ取付け時 第TM639号
  • メーカー名
    重松製作所

型番:

4-2820-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-2820-02の仕様・寸法情報

サイズ
M
メーカー型番
11831
取付け可能フィルタ・吸収缶(各別売)
フィルタ/X2・X3・T4、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XPL3+/OV除く)・XL3/OV
材質
接顔部/シリコーンゴム
国家検定合格
防毒マスク/第TN493号、防じんマスク/T4フィルタ取付け時 第TM649号、X2フィルタ取付け時 第TM650号、X3フィルタ取付け時 第TM639号
メーカー名
重松製作所

絞り込み条件

  • サイズ

  • メーカー型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2820-02

サイズ

メーカー型番

最小発注数量
M
11831
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,663円
( 40,329円 )
1日目

詳細情報

基本情報

用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
TW099に比べ下方視野がより広いです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全面形防じん・防毒両検定マスクの型番4-2820-02のページです。 型番4-2820-02に関する仕様情報を記載しております。
全面形防じん・防毒両検定マスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全面形防じん・防毒両検定マスク
防毒マスク HV-7
防毒マスク(低濃度用)
防毒マスク GM82SF
防毒マスク HV-22-03
アズワン 防毒マスク 6000F
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格36,663円25,408円4,067円8,653円21,115円29,912円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目10日目
取付け可能フィルタ・吸収缶(各別売)フィルタ/X2・X3・T4、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XPL3+/OV除く)・XL3/OV-----
材質接顔部/シリコーンゴム面体/天然ゴム面体/シリコンゴム面体/シリコンゴムアイピ-ス/PC(ポリカ-ボネ-ト)硬化処理、接顔部/天然ゴム、吸収缶/PP(ポリプロピレン)レンズ/PC(ポリカ-ボネ-ト)、面体/シリコンゴム
国家検定合格防毒マスク/第TN493号、防じんマスク/T4フィルタ取付け時 第TM649号、X2フィルタ取付け時 第TM650号、X3フィルタ取付け時 第TM639号-----
メーカー名重松製作所-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました