ファクトリーサプライ用品技術窓口

UV照明ユニット

通常単価(税別)
170,000円
税込単価
187,000円
通常出荷日:35日目

コントローラの使用で、ワークに対して決まった時間・出力で照射することが可能で、使用者による照射ムラを防...

詳細を確認
  • 電源
    AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)
  • サイズ
    コントローラ/92×75×37mm、照射器/Φ12×80mm
  • 点灯方式
    連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000~99.9秒
  • 重量
    コントローラ/210g、照射器/50g、ACアダプタ/70g
  • 詳細1
    設計寿命30000時間
  • 消費電力
    3W
  • 波長(nm)
    365
  • 照度(mW/cm2)
    2000
  • ケーブル長
    1m
  • 定格電圧
    5V
  • メーカー名
    オプター

型番:

4-1829-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4-1829-01の仕様・寸法情報

電源
AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)
サイズ
コントローラ/92×75×37mm、照射器/Φ12×80mm
点灯方式
連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000~99.9秒
重量
コントローラ/210g、照射器/50g、ACアダプタ/70g
詳細1
設計寿命30000時間
消費電力
3W
波長(nm)
365
照度(mW/cm2)
2000
ケーブル長
1m
定格電圧
5V
メーカー名
オプター
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-1829-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,000円
( 187,000円 )
35日目

詳細情報

基本情報

コントローラの使用で、ワークに対して決まった時間・出力で照射することが可能で、使用者による照射ムラを防ぎます。
接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・異物検査などに適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UV照明ユニット の型番4-1829-01のページです。 型番4-1829-01に関する仕様情報を記載しております。
UV照明ユニット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UV照明ユニット
UV-LED照射器 USB式
LEDブラックライト高出力チップ型 UVシリーズ
ブラックライト(UV-LED)
人工太陽照明灯
LED照明灯 EA815LEシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格170,000円107,433円24,245円 -1,307円 -338,709円 -4,435円 -
通常出荷日35日目15日目9日目〜1日目12日目〜1日目
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)USBより供給5V(USB電源アダプタは付属しません)単4乾電池×3本(テスト用付属)---
サイズコントローラ/92×75×37mm、照射器/Φ12×80mmΦ12×80mm37×37×140mm---
点灯方式連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000~99.9秒常時連続点灯UV-LED×1灯---
重量コントローラ/210g、照射器/50g、ACアダプタ/70g50g----
詳細1設計寿命30000時間設計寿命30000時間----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト