17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
P.P(ポリプロピレン)薄もの
石英板(丸型)

石英板(丸型)

通常単価(税別)
4,69222,261
税込単価
5,16124,487
通常出荷日:4日目

お求めやすい石英ガラス板

  • 材質
    石英ガラス
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

最小発注数量
φ50×0.5
1個
φ150×0.5
1個
φ150×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,692
( 5,161 )
4日目
22,261
( 24,487 )
4日目
19,678
( 21,646 )
4日目

詳細情報

基本情報

お求めやすい石英ガラス板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石英板(丸型)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
窓材
3
満足度:3.0
透過する光領域が広いので窓材として購入しました。φ50mmで0.5mm厚のものとして重宝していますが、思ったよりも強度が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英板(丸型)
アクリル板 (透明厚板)
石英ビーカー
石英ボート
石英棒 長さ1000mm
平凹レンズ(合成石英)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,692-1,377 -10,299 -8,601 -4,076 -10,454 -
通常出荷日4日目1日目〜10日目〜11日目〜15日目〜16日目〜
材質石英ガラスPMMA(アクリル)石英ガラス石英ガラス石英ガラス合成石英

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト