17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオスキンプレート A4サイズ Smooth

バイオスキンプレート A4サイズ Smooth

通常単価(税別)
12,81214,599
税込単価
14,09316,059
通常出荷日:13日目~20日目

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジ...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    296×198×5
  • メーカー名
    ビューラックス
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
    • 14日以内
    • 16日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
#BK
1個
#W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,812
( 14,093 )
16日目
12,812
( 14,093 )
16日目
12,812
( 14,093 )
16日目
12,812
( 14,093 )
13日目
12,812
( 14,093 )
14日目
12,812
( 14,093 )
20日目
12,812
( 14,093 )
16日目
12,812
( 14,093 )
20日目
12,812
( 14,093 )
16日目
14,599
( 16,059 )
16日目
14,599
( 16,059 )
16日目
14,599
( 16,059 )
14日目
14,599
( 16,059 )
14日目
14,599
( 16,059 )
16日目
14,599
( 16,059 )
16日目
14,599
( 16,059 )
16日目
14,599
( 16,059 )
13日目
14,599
( 16,059 )
13日目

詳細情報

基本情報

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。
一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。
ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイオスキンプレート A4サイズ Smooth のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオスキンプレート A4サイズ Smooth
バイオスキンプレート A4サイズ Rough
バイオスキンプレート 130×100mm
バイオスキンプレート 100×100mm
バイオスキンプレート 195×130mm
テストピース アルミ処理板A6063S
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,812-13,322 -6,740 -5,872 -9,373 -19,698
通常出荷日13日目〜13日目〜14日目〜13日目〜4日目〜13日目
サイズ(mm)296×198×5----50×50×3.0
メーカー名ビューラックスビューラックスビューラックスビューラックスビューラックス-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト