17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明度板(セッキー板)

通常単価(税別)
8,263円~40,173円
税込単価
9,089円~44,190円
通常出荷日:1日目

ロープは50cm毎にマークがあり、板の下降時に深さを容易に確認することができます。樹脂性の円板を水中に...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • メーカー型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    材質

    サイズ(mm)

    メーカー型番

    最小発注数量
    白
    ロープ/ナイロン、錘/鉛
    φ250
    7072323
    1個
    白黒4分割
    ロープ/ナイロン、錘/鉛
    φ250
    6267808
    1個
    透明度板用ロープ(10m)
    ナイロン
    -
    7072324
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,171円
    ( 38,688円 )
    1日目
    40,173円
    ( 44,190円 )
    1日目
    8,263円
    ( 9,089円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ロープは50cm毎にマークがあり、板の下降時に深さを容易に確認することができます。
    樹脂性の円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    透明度板(セッキー板)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    透明度板(セッキー板)
    透明度板(セッキー板)
    透視度計用 標識板
    残留塩素測定器用樹脂比色板
    手持屈折計 Rシリーズ採光板
    ハンドル付透明タル No.3
    メーカーアズワンケニス柴田科学柴田科学アズワンケニス
    通常価格8,263円-37,384円2,436円12,776円1,577円1,360円
    通常出荷日1日目5日目7日目3日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト