17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    LEDワイドライト ルーペ・モーペスセット

    通常単価(税別)
    13,50021,600
    税込単価
    14,85023,760
    通常出荷日:8日目

    ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)で傷が付きにくく、明るく拡大...

    詳細を確認
    未確定:候補が8型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    倍率

    レンズ径(mm)

    最小発注数量
    3
    Φ60
    1個
    3.5
    50×75
    1個
    4
    50×75
    1個
    5
    Φ58
    1個
    6
    Φ58
    1個
    7
    Φ35
    1個
    10
    Φ35
    1個
    12.5
    Φ35
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,700
    ( 16,170 )
    8日目
    16,100
    ( 17,710 )
    8日目
    21,600
    ( 23,760 )
    8日目
    16,100
    ( 17,710 )
    8日目
    17,100
    ( 18,810 )
    8日目
    13,500
    ( 14,850 )
    8日目
    14,300
    ( 15,730 )
    8日目
    15,800
    ( 17,380 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)で傷が付きにくく、明るく拡大します。
    輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDワイドライト ルーペ・モーペスセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDワイドライト ルーペ・モーペスセット
    LEDワイドライトルーペ(高倍率、大口径レンズ)
    エッシェンバッハ LEDワイドライトルーペ
    作業用ルーペ マックス・ディテール(2倍)
    LEDライト付繰り出しルーペ
    LEDライト付スケールルーペ 10×
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格13,500-12,409 -11,621 -20,783 -6,000 -12,599
    通常出荷日8日目1日目1日目〜8日目1日目1日目
    電池単3乾電池×2個(テスト用付属)単3電池×2個(テスト用付属)単3電池×2個(テスト用付属)---
    レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ/セラティックコーティング)PXM光学樹脂PXM光学樹脂PXM光学樹脂--
    仕様ルーペ・モーペスセット輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)付----
    付属品輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース--鼻型調節材・専用収納ケース革製ケース、電池交換用ツールスケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース
    メーカー名スタック・アンド・オプティーク-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト