17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

LEDライト付繰り出しルーペ

通常単価(税別)
6,0006,600
税込単価
6,6007,260
通常出荷日:1日目

トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

光源

倍率

付属ライト

最小発注数量
白色LED×6個
10×
白色LED
1個
白色LED×6個
15×
白色LED
1個
白色LED×6個、UV LED×6個
10×
白色LED/UV LED
1個
白色LED×6個、UV LED×6個
15×
白色LED/UV LED
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

トリプレットレンズを採用しています。
LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。
明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト付繰り出しルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト付繰り出しルーペ
LEDライト付スケールルーペ 10×
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ
ルーペ単眼鏡 Monoシリーズ
サンワサプライ USB顕微鏡 LPE-07W
ポケット・メジャリング・マイクロ 2036シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,000-9,50082,268 -55,347 -12,0007,721
通常出荷日1日目1日目12日目1日目〜10日目1日目
サイズ45×27×24mm(折りたたみ時)φ45×55mm150×420×400mm、ベース/125×180×14mm-W30×D30×H86mm(本体部分のみ、アーム部分を除く)φ12.4×127mm
レンズ径21mm-φ100mm---
重量約55g225g---12g
材質レンズ/ガラス-レンズ/光学ガラスレンズBK7、支柱・シャフト/ステンレスレンズ/反射防止コーティング付き光学ガラス、フレーム/繊維強化合成樹脂、アイカップ/ゴム--
付属品革製ケース、電池交換用ツールスケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース-ストラップ・ソフトケース本体、ドライバCD、カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、取扱説明書件保証書-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト