17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易異物検査ツール【1~100個入り】

通常単価(税別)
11,337円~456,319円
税込単価
12,471円~501,951円
通常出荷日:19日目~26日目

異物検査の際、ヒトによるバラつきが生じやすい20mm程度の異物でも簡易に検出できます。パソコンとフリー...

詳細を確認
  • メーカー名
    バンドー化学
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 重量

  • 詳細1

  • イメージサイズ

  • 視野範囲

  • 最少確認径

  • インターフェイス

  • 撮像素子

  • 最大解像度

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

重量

詳細1

イメージサイズ

視野範囲

最少確認径

インターフェイス

撮像素子

最大解像度

電源

最小発注数量
172×260×132mm
約950g
本体
3673.6μ(H)×2738.4μ(V)
100×75mm
20μm
USB2.0
有効画素数500万画素CMOSセンサー
2592×1944ピクセル
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
1個
-
-
異物管理暴露モニター板
-
-
-
-
-
-
-
1パック

100個入り

-
-
異物管理暴露保管ケース
-
-
-
-
-
-
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
456,319円
( 501,951円 )
26日目
42,805円
( 47,086円 )
19日目
11,337円
( 12,471円 )
19日目

詳細情報

基本情報

異物検査の際、ヒトによるバラつきが生じやすい20mm程度の異物でも簡易に検出できます。
パソコンとフリーソフトを併用することで、検出した異物の個数とサイズを簡易に短時間(1分程度)で定量化できます。
定量化したデータを簡易に統計化してご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易異物検査ツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易異物検査ツール
拭き取り検査キット
レジオネラ属菌自主検査キット本体
汚染度チェック用キット
ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ
ルミテスターSmart(スマート)
メーカーアズワンケニスアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格11,337円-42,830円 -115,162円18,209円52,483円 -109,385円
通常出荷日19日目〜7日目〜1日目1日目5日目1日目
メーカー名バンドー化学-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト