ファクトリーサプライ用品技術窓口

低発塵活性炭マスク(4層タイプ) レギュラー【50個入り】

通常単価(税別)
4,788円
税込単価
5,267円
通常出荷日:1日目

表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほ...

詳細を確認
  • タイプ
    耳かけ
  • 詳細1
    CR活性炭レギュラー
  • 細菌ろ過率(BFE)
    97.1%(3.0μmフィルター層)
  • 微粒子ろ過率(PFE)
    98.5%(0.1μmフィルター層)
  • 活性炭シート
    坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%
  • ケース入数
    40箱
  • サイズ(mm)
    175×90
  • 材質
    マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス

型番:

4-2081-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

4-2081-01の仕様・寸法情報

タイプ
耳かけ
詳細1
CR活性炭レギュラー
細菌ろ過率(BFE)
97.1%(3.0μmフィルター層)
微粒子ろ過率(PFE)
98.5%(0.1μmフィルター層)
活性炭シート
坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%
ケース入数
40箱
サイズ(mm)
175×90
材質
マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-2081-01
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,788円
( 5,267円 )
1日目

詳細情報

基本情報

表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。
脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。
4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。
マスクは個別に包装されているので、衛生的です。
快適な着け心地!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低発塵活性炭マスク(4層タイプ) レギュラーの型番4-2081-01のページです。 型番4-2081-01に関する仕様情報を記載しております。
低発塵活性炭マスク(4層タイプ) レギュラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低発塵活性炭マスク(4層タイプ) レギュラー
無塵マスク
アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)
マスク BSC-30001シリーズ
マスク BSC-30001シリーズ各種 
ミドリ安全 作業用マスク メッシュマスク
メーカーアズワン東京硝子器械アズワンアズワンブラストンミドリ安全
通常価格4,788円6,833円77,522円10,910円 -10,910円 -1,019円
通常出荷日1日目7日目1日目7日目7日目1日目
タイプ耳かけ-----
詳細1CR活性炭レギュラー-----
細菌ろ過率(BFE)97.1%(3.0μmフィルター層)-----
微粒子ろ過率(PFE)98.5%(0.1μmフィルター層)-----
活性炭シート坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました