17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

積算温度計 防水型 73480
  • 製品本体
  • パッケージ画像

積算温度計 防水型

通常単価(税別)
6,638
税込単価
7,302
通常出荷日:2日目

収穫時期を予測。

  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -5~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(積算温度:1)
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 精度(温度) (℃)
    ±1(0~50)/±2(それ以外)
  • 測定間隔 (秒)
    60
  • 本体サイズ (mm)
    125×68×28
  • 防水構造
    IPX4
  • 電源
    単4アルカリ乾電池 4本
  • 材質
    ABS樹脂(本体)/ポリカーボネート樹脂(液晶カバー)/ガラス(液晶)

型番:

73480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

73480の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-5~50
温度最小表示(℃)
0.1(積算温度:1)
防滴・防水機能
防水
精度(温度)(℃)
±1(0~50)/±2(それ以外)
測定間隔(秒)
60
本体サイズ(mm)
125×68×28
防水構造
IPX4
電源
単4アルカリ乾電池 4本
材質
ABS樹脂(本体)/ポリカーボネート樹脂(液晶カバー)/ガラス(液晶)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
73480
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,638
( 7,302 )
2日目

詳細情報

基本情報

収穫時期を予測。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積算温度計 防水型の型番73480のページです。 型番73480に関する仕様情報を記載しております。
積算温度計 防水型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積算温度計 防水型
デジタル温度計 防水型
温度計 アルミ製
冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式
防水型放射温度計
防水型放射温度計
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定オプテックス・エフエー佐藤計量器製作所
通常価格6,6384,2542,033 -2,19824,03614,956
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目〜4日目1日目4日目
商品タイプ温度計温度計温度計温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-5~50-50~90-40~50冷蔵庫外部:-5~50 冷蔵庫内部:-50~700~500-60~550
温度最小表示(℃)0.1(積算温度:1)0.11110.1
防滴・防水機能防水防水なし防水なし防水
精度(温度)(℃)±1(0~50)/±2(それ以外)0~40 ±1 それ以外 ±2±1、 -30℃以下±2冷蔵庫外部:0~40…±1、それ以外…±2/冷蔵庫内部:-10~40…±1、それ以外…±2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました