17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブルーレベルJr.2

通常単価(税別)
2,358円
税込単価
2,594円
通常出荷日:2日目

高精度のコンパクトレベル。

  • 校正証明書
    無
  • 商品タイプ
    水平器
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    50
  • 厚み (mm)
    20
  • 色
    青
  • 精度
    ±1.0mm/m=0.0573°以内
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • 材質:本体
    アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
  • 材質:気泡管
    アクリル樹脂
  • 材質:液体
    石油系液

型番:

73362
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

73362の仕様・寸法情報

校正証明書
無
商品タイプ
水平器
長さ(mm)
200
マグネット
なし
高さ(mm)
50
厚み(mm)
20
色
青
精度
±1.0mm/m=0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
材質:本体
アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
材質:気泡管
アクリル樹脂
材質:液体
石油系液
質量(g)
115
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
73362

長さ

(mm)

質量(g)

最小発注数量
200
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358円
( 2,594円 )
2日目

詳細情報

基本情報

高精度のコンパクトレベル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーレベルJr.2の型番73362のページです。 型番73362に関する仕様情報を記載しております。
ブルーレベルJr.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーレベルJr.2
ブルーレベルJr.2 MG付
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
メーカーシンワ測定シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコエスコ
通常価格2,358円2,569円 -261,411円434,886円4,258円44,021円
通常出荷日2日目1日目〜3日目3日目1日目2日目
校正証明書無無無無無無
商品タイプ水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器水平器
マグネットなし2か所なしなし底面のみなし
高さ(mm)50505910746.5142
厚み(mm)202010515820130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました