17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホルダー マグキャッチ式 曲尺用 12427
  • 製品本体
  • パッケージ画像

ホルダー マグキャッチ式 曲尺用

通常単価(税別)
1,201
税込単価
1,321
通常出荷日:2日目

曲尺の持ち歩きに便利な曲尺用ホルダー。

  • 長さ (mm)
    140
  • 厚 (mm)
    19
  • 幅 (mm)
    43
  • 品名
    ホルダー マグキャッチ式 曲尺用
  • JANコード
    4960910124271
  • 質量 (g)
    30

型番:

12427
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用イメージ

12427の仕様・寸法情報

長さ(mm)
140
厚(mm)
19
幅(mm)
43
品名
ホルダー マグキャッチ式 曲尺用
JANコード
4960910124271
質量(g)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
12427
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
2日目

詳細情報

基本情報

曲尺の持ち歩きに便利な曲尺用ホルダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホルダー マグキャッチ式 曲尺用の型番12427のページです。 型番12427に関する仕様情報を記載しております。
ホルダー マグキャッチ式 曲尺用のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました